??
Choix du modèle CAO
K1455.020405
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1455 - Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
Nomenclature
K1455.020405
BESTKIPP
Référence
K1455.020405
MATERIAL
Corps de base
Acier
D1
Diamètre
20
D2
Diamètre
19.0
D3
Diamètre
26
A
Distance
40.5 mm
K
Hauteur
4.0 mm
L
Longueur
46.0 mm
M
Distance
1.30 mm
Z1
Hauteur
1.50 mm
Z2
Hauteur
2.0 mm
GEW
Poids environ
0.1273 kg
BS
Description
Information
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245447237
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions